Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descrição:
AGS20000 - PADRÃO ISO 11901-3
Lista de peças
AGS20000-50-A
MODELLO
Modelo
VERS
Versão
CORSAMAX
Curso máximo
mm
CU
LMIN
Altura câmara
mm
L
Altura total
mm
A
Extra curso de segurança
3 mm
D
Diâmetro câmara
195 mm
DS
Diâmetro haste
130 mm
G
33.5 mm
R
Raio garganta
2.5 mm
Z
Altura garganta
8 mm
MA
Roscas de fixação
M12 x 18 (4x) /
BAR
/
150
IN
Força inicial
19910 daN
FIN
Força final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx
/
VOLUMEGAS
Litros
Litri
PESO
kg
INFO
O desenho interno não corresponde àquele mostrado. Ver o catálogo Bordignon
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D