IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
AGS4200-38-A
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
High Performance Springs
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Gas pressure springs
AGS
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/a/a1/aa1/ags/ags4200_asmtab.prj},{NB=AGS4200-38-A (pos. 0)},{CAT=BORDIGNON},{VERS=},{CODICEFORZA=/},{CORSAMAX=38},{CU=0},{LMIN=96},{L=134},{M=/},{F=/},{A=3},{D=95},{DS=60},{G=24},{R=2.5},{K=/},{MA=M8 x 12 (4x)},{J=60},{J1=0},{BAR=150},{IN=4240},{FIN=7300},{RATIO=/},{CICLIMIN=80},{VOLUMEGAS=0.28},{PESO=3.69},{T=R 2},{SM=1 x 1},{FT=M8 x 7},{HEX=/},{CH=/},{S=/},{SK=/},{CS=/},{VERTAPPO=2},{PPATH=ags_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. For further details please contact Bordignon technical office},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
AGS4200 - STANDARD ISO 11901-3
Bill of material
AGS4200-38-A
MODELLO
Model
AGS4200-38-A
AGS4200-38-A
VERS
Version
Standard
L Version
OV Version
Standard
L Version
OV Version
CORSAMAX
Max. stroke
38
38
mm
CU
LMIN
Chamber height
96
96
mm
L
Total height
134
134
mm
A
Overstroke protection
3
mm
D
Chamber diameter
95
mm
DS
Piston rod diameter
60
mm
G
24
mm
R
Gap range
2.5
mm
Z
Gap height
5
mm
MA
Fastening threads
M8 x 12 (4x)
/
BAR
/
150
IN
Initial force
4240
daN
FIN
Final force
7300
7300
daN
CICLIMIN
Max. cycles per minute
80
80
/
VOLUMEGAS
Liters
0.28
0.28
Litri
PESO
3.69
3.69
kg
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D