Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 13
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
AGS500 - ISO 11901-3規格標準
部品表
AGS500-32-A
MODELLO
モデル
VERS
バージョン
CORSAMAX
最大ストローク
mm
CU
LMIN
チャンバー高さ
mm
L
全高
mm
A
追加の安全ストローク
2 mm
D
チャンバー直径
38 mm
DS
ロッド直径
20 mm
G
12.5 mm
R
溝の半径
1 mm
Z
溝の高さ
4 mm
MA
固定用ねじ山
M6 x 6 (2x o 2x) /
BAR
/
150
IN
初期荷重
470 daN
FIN
最終荷重
daN
CICLIMIN
1分あたりの最大サイクル数
/
VOLUMEGAS
リットル
Litri
PESO
kg
INFO
内部図が、表示されているものと一致しません。ボルディニョン社製品のカタログをご覧ください。
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D