Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
AGS6600 - NORME ISO 11901-3
Nomenclature
AGS6600-38-A
MODELLO
Modèle
VERS
Version
CORSAMAX
Course maximale
mm
CU
LMIN
Hauteur de la chambre
mm
L
Hauteur totale
mm
A
Course supplémentaire de sécurité
3 mm
D
Diamètre chambre
120 mm
DS
Diamètre tige
75 mm
G
25.5 mm
R
Rayon de la gorge
2.5 mm
Z
Hauteur de gorge
5 mm
MA
Filetages de fixation
M10 x 12 (4x) /
BAR
/
150
IN
Force initiale
6630 daN
FIN
Force finale
daN
CICLIMIN
Cycles par minute maxi
/
VOLUMEGAS
Litres
Litri
PESO
kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D