Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descrição:
AGS750 - PADRÃO ISO 11901-3
Lista de peças
AGS750-32-A
MODELLO
Modelo
VERS
Versão
CORSAMAX
Curso máximo
mm
CU
LMIN
Altura câmara
mm
L
Altura total
mm
A
Extra curso de segurança
2 mm
D
Diâmetro câmara
45 mm
DS
Diâmetro haste
25 mm
G
16.5 mm
R
Raio garganta
1 mm
Z
Altura garganta
4 mm
MA
Roscas de fixação
M8 x 6 (2x) /
BAR
/
150
IN
Força inicial
740 daN
FIN
Força final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx
/
VOLUMEGAS
Litros
Litri
PESO
kg
INFO
O desenho interno não corresponde àquele mostrado. Ver o catálogo Bordignon
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D