Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Společnost
Bordignon
Popis
AGS750 - STANDARD ISO 11901-3
Kusovník
AGS750-32-A
MODELLO
Model
VERS
Verze
CORSAMAX
Maximální dráha
mm
CU
LMIN
Výška komory
mm
L
Celková výška
mm
A
Bezpečnostní extra dráha
2 mm
D
Průměr komory
45 mm
DS
Průměr pístu
25 mm
G
16.5 mm
R
Rádius hrdla
1 mm
Z
Výška hrdla
4 mm
MA
Závity pro upevnění
M8 x 6 (2x) /
BAR
/
150
IN
Počáteční síla
740 daN
FIN
Konečná síla
daN
CICLIMIN
Max cyklů za minutu
/
VOLUMEGAS
Litrů
Litri
PESO
kg
INFO
Vnitřní geometrie neodpovídá zobrazené geometrii. Viz katalog Bordignon
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D