Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
AGS750 - STANDARD ISO 11901-3
Stückliste
AGS750-32-A
MODELLO
Modell
VERS
Version
CORSAMAX
Max. Hub
mm
CU
LMIN
Höhe Kammer
mm
L
Gesamthöhe
mm
A
Sicherheits-Überhub
2 mm
D
Durchmesser Kammer
45 mm
DS
Kolben Durchmesser
25 mm
G
16.5 mm
R
Rillenradius
1 mm
Z
Nuthöhe
4 mm
MA
Befestigungsgewinde
M8 x 6 (2x) /
BAR
/
150
IN
Anfangskraft
740 daN
FIN
Endkraft
daN
CICLIMIN
Max. Zyklen pro Minute
/
VOLUMEGAS
Liter
Litri
PESO
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D