Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL2223 - IO-Link - M12-Module
Bill of material
AL2223
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL2223: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitale
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl der digitalen Eingänge 16; (konfigurierbar); Anzahl der digitalen Ausgänge 16; (konfigurierbar); IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AL2223
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D