Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL2240 - IO-Link - M12-Module
Bill of material
AL2240
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL2240: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 12; (6 x 2 PNP Typ
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 12; (6 x 2 PNP Typ 2 gemäß IEC 61131-2); IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AL2240
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D