IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
AL4022
ifm_electronic
Industrial communication
240_020
240_020_010
240_020_010_030
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/240/240_020/240_020_010/240_020_010_030/al4022.prj},{NB=AL4022},{BN=AL4022},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/79/96/pc_al4002aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/79/96/pc_al4002aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AL4022: Ethernet-Modul mit EtherNet/IP-Schnittstelle; Anzahl der digitalen Eingä},{DESCLONG=Ethernet-Modul mit EtherNet/IP-Schnittstelle; Anzahl der digitalen Eingänge 16; IP 65; IP 66; IP 67},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ETH Module SL EIP 16DI IP67},{ERPGRSUPPLIER=K4},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/AL4022}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL4022 - Digitale E/A-Module für die Fabrikautomation
Bill of material
AL4022
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL4022: Ethernet-Modul mit EtherNet/IP-Schnittstelle; Anzahl der digitalen Eingä
DESCLONG
Langbeschreibung
Ethernet-Modul mit EtherNet/IP-Schnittstelle; Anzahl der digitalen Eingänge 16; IP 65; IP 66; IP 67
BN
Bestellnummer
AL4022
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ETH Module SL EIP 16DI IP67
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D