Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL851 Hub City Models - Spartan Single Reduction
Bill of material
0270-00521
PN
Part No.
0270-00521
MN
Model Number
AL851
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
N/A 英寸
DESCRIPTION
Description
AL851 7/1 A
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.875 英寸
OT
Output Type
Shaft
C
9.1335 英寸
CD
C.D.
3.3465 英寸
D
3.72 英寸
F
2.52 英寸
G
0.138 英寸
H
4-M10x 8 mm
BC
B.C.
5.12 英寸
I
3.937 英寸
L
6.40 英寸
M
2.542 英寸
N
5.55 英寸
S
1.75225 英寸
T
1.500 英寸
U
0.875 英寸
V
4.331 英寸
IK
Input Keyway
3/16 SQ. x 1.50
OK
Output Keyway
3/8 SQ.
WTL
Wt.
39 Lbs.
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D