Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL855 Hub City Models - Spartan Single Reduction
Bill of material
0270-00781
PN
Part No.
0270-00781
MN
Model Number
AL855
RATIO
Ratio
STYLE
Style
A
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
1.500 Pulgada
DESCRIPTION
Description
AL855 7/1 A 56C 1.500
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pulgada
OT
Output Type
Hollow Bore
C
9.1335 Pulgada
CD
C.D.
3.3465 Pulgada
D
3.72 Pulgada
F
2.52 Pulgada
G
0.138 Pulgada
H
4-M10x 8 mm
BC
B.C.
5.12 Pulgada
I
3.937 Pulgada
LQ
LQ 56C/140TC
4.823 Pulgada
LQ1
LQ1 180TC
N/A Pulgada
NN
5.310 Pulgada
T
1.500 Pulgada
U
N/A Pulgada
V
4.331 Pulgada
OK
Output Keyway
3/8 SQ.
WTL
Wt.
37 Lbs.
AJ
5.875 Pulgada
AK
4.502 Pulgada
BD
6.500 Pulgada
BF
0.405 Pulgada
UB
U Bore
0.625 Pulgada
KW
Keyway
3/16 x 3/32 Pulgada
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D