Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
ALBONA+ - Miroir avec cadre en aluminium peint, lumière d'ambiance frontale et supérieure/inférieure.
Nomenclature
S951210SL
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
Code
S951210SL
WIDTH
Largeur
cm
MAT2
Finition du cadre
RA
Anti-buée
BT
Connexion Bluetooth
USB
Porte USB
WT
Watt
42 W
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S951210SL
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S951210SL
SDESCR2
Description très brève 2
ALBONA+ L60xH80xP4.5 SL
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: ALBONA+ Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S951210SL L60xH80xP4.5 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586694423
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
80 cm
DEPTH
Profondeur
4.5 cm
WEIGHT
Poids
7 kg
SER
Gamme
Albona+
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S951210SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S95
STRUT
Structure du matériau
Aluminium
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D