Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SIMONSWERK
Descripción
AN 161 3D FVZ 12/38 - ANSELMI Bisagra 60 kg
Lista de materiales
AN 161 3D FVZ 12/38
MAR
Marca de producto
ANSELMI
BEZ
Descripción
AN 161 3D FVZ 12/38
MN
Número del modelo
ROT
Ángulo de apertura
°
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Carga
60,0 kg
BF
Anchura (hoja)
30,0 mm
LF
Longitud (hoja)
130,0 mm
BR
Anchura (marco)
28,0 mm
LR
Anchura (marco)
130,0 mm
OW
Max. ángulo de apertura
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
peso
kg
KTXT
Texto corto
para puertas de paso no solapadas de 38 mm de grosor, con rebaje en el frente del marco de 12 mm, hasta 60 kg
ATXT
Texto de especificación
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D