Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SIMONSWERK
Beschreibung
AN 164 3D FVZ 14/40 - ANSELMI Türband 60 kg
Stückliste
AN 164 3D FVZ 14/40
MAR
Marke
ANSELMI
BEZ
Bezeichnung
AN 164 3D FVZ 14/40
MN
Modellnummer
ROT
Öffnungswinkel
°
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Belastungswert
60,0 kg
BF
Breite (Flügelteil)
30,0 mm
LF
Länge (Flügelteil)
125,0 mm
BR
Breite (Rahmenteil)
30,0 mm
LR
Länge (Rahmenteil)
125,0 mm
OW
max. Öffnungswinkel
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
Produktgewicht
kg
KTXT
Kurztext
für ungefälzte 40 mm starke Wohnraumtüren mit 14 mm versetztem Zargenspiegel bis 60 kg
ATXT
Ausschreibungstext
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D