Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SIMONSWERK
Description
AN 170 3D 40 - ANSELMI Paumelle 60 kg
Nomenclature
AN 170 3D 40
MAR
Marque de produit
ANSELMI
BEZ
Description
AN 170 3D 40
MN
Numéro de modèle
ROT
Angle d'ouverture
°
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Charge
60,0 kg
BF
Largeur (pièce d'ouvrant)
30,0 mm
LF
Hauteur (pièce d'ouvrant)
110,0 mm
BR
Largeur (pièce de dormant)
24,0 mm
LR
Hauteur (pièce de dormant)
110,0 mm
OW
Max. angle d'ouverture
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
poids
kg
KTXT
Texte court
Pour portes d’intérieures affleurantes de 40 mm avec défonçage centré avec embase réduite à 21 mm jusqu'à 60 kg
ATXT
Texte de spécification
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D