Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SIMONSWERK
Description
AN 192 3D - ANSELMI, 80kg
Nomenclature
AN 192 3D
MAR
Marque de produit
ANSELMI
BEZ
Description
AN 192 3D
MN
Numéro de modèle
ROT
Angle d'ouverture
°
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Charge
80,0 kg
BF
Largeur (pièce d'ouvrant)
30,0 mm
LF
Hauteur (pièce d'ouvrant)
125,0 mm
BR
Largeur (pièce de dormant)
30,0 mm
LR
Hauteur (pièce de dormant)
125,0 mm
OW
Max. angle d'ouverture
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
poids
kg
KTXT
Texte court
Pour portes d’intérieur à rive droite de 38 à 45 mm et une profondeur d’en taillage du dormant réduite à 21 mm jusqu'à 80 kg et un doublage jusqu'à 4 mm
ATXT
Texte de spécification
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D