Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anamet Europe
Description
Anaconda Multitite FCE-LFHB - Anaconda Multitite FCE-LFHB
Nomenclature
375.020.2
CNSORDERNO
Réf. art.
DESCS
Résumé
FCE - LFHB Braid
DESCL
Description longue
ST
Diamètre
mm
ID
Intérieur Diamètre
mm
AD
Extérieur Diamètre
mm
SB
Statique rayon de courbure
mm
DB
Dynamique rayon de courbure
mm
CS
La taille du tuyau
COL
Couleur
Métal
IS
Gaine
Acier galvanisé
MAT
Matériau de couverture
Polyolefin with stainless steel braid
TMIN
Temp min.
-25 °C
TMAX
Temp max.
80 °C
TKURZ
Temp. Pendant
90 °C
SF
Résistance aux chocs
1250 N
DF
Résistance à l'écrasement
6 J
ZF
Résistance à la traction
1000 N
DS
Indice de protection
IP 67
OIB
Résistance de Huile
4
UVB
Résistance de UV
4
A
Conditionnement
Standard (25m)
CNSQUANTITY
Conditionnement standard
25
TP
Paquet de type
RL
ETIM
ETIM code
6380213
ZTN
Numéro du tarif douanier
83071000
WEIGHT
Poids
kg/m
CNSMASSEXACT
Poids
kg
INFO
PDF Info
PDF Info
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D