IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
May Tec 1.20.A2S2M4/7V Anchor, screw-type, M4x7, stainless
MayTec
MayTec 3D
Connectors special cases
Connectors
Anchor
core hole 6mm
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{maytec/maytec_3d/verbindungselemente/verbinder/anker/kernloch_6mm/schraub.prj},{NB=May Tec 1.20.A2S2M4/7V_Anchor, screw-type, M4x7, stainless},{PARTNR=1.20.A2S2M4/7V},{DESCRIPTION=Anker, Schraub, M4x7, rostfrei},{TYP=-},{AB1=8.0},{DA1=5.9},{DA2=0.0},{DK1=0.0},{DK2=0.0},{F1=0.0},{LA=0.0},{LG=24.0},{LK1=0.0},{LK2=0.0},{MH=0},{AMH=0.0},{GEDREHT=0},{ROSTFREI=1},{BK=0},{BT1=0},{BT2=0},{HNUT=0},{FNUT=0},{ENUT=0},{DP=0.0},{GEWINDE=4},{GL=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
MayTec
Description
Anchor, screw-type for core hole 6mm - Anchor, screw-type for core hole 6mm
Bill of material
May Tec 1.20.A2S2M4/7V_Anchor, screw-type, M4x7, stainless
PARTNR
Part number
1.20.A2S2M4/7V
1.20.A2S2M4/7V
DESCRIPTION
Description
Anchor, screw-type, M4x7, stainless
Anchor, screw-type, M4x7, stainless
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D