Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
AQB2005_S55720-S549
Stückliste
S55720-S549
SA010ID04
Name des Herstellers
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
AQB2005 Rel. Druck Anschluss-Set
SA110ID05
Produkttyp (ASN)
AQB2005
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID05
Breite
0.00 mm
SA700ID06
Tiefe
0.00 mm
SA700ID07
Höhe
0.00 mm
SA700ID08
Masse (Netto)
0.00 kg
LINK
Produkt-Link
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S549
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55720-S549
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55720-S549
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625020316
SA810ID10
Beschreibungstext
AQB2005 Rel. Druck Anschluss Set
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210426
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011650
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Zubehör für Drucksensor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcPipeFitting.CONNECTOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-13 23 11 13
OMNICLASS
OmniClass Titel
Mechanische Mehrzweck-Befestigungselemente
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_20_29_14_15
SA740ID04
Zulassungskennzeichen
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D