Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
AQR2500NG_S55720-S163
Stückliste
AQR2500NG Montageplatte(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
AQR2500NF
SA700ID04
Produktmerkmal
AQR2500NG Montageplatte
SA700ID05
Länge
64.00 mm
SA700ID06
Tiefe
5.00 mm
SA700ID07
Höhe
110.00 mm
SA700ID08
Masse (netto)
0.04 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S163
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55720-S163
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55720-S163
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914083104
SA810ID10
Beschreibungstext
Raumbediengerät
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011349
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Sensoren
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcPlate.COVER_PLATE
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-13 19 13 11 19
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Massiv-Bleche
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_25_30_30_86
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.