IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
AQR2500NG Montageplatte(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Standard controllers
Communicating heating controllers
Heating controller RVL4..
Field devices for RVL4..
AQR2500NG
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/standardregler/kommunikativeheizungsregler/heizungsreglerrvl4/feldgeraetezurvl4/aqr2500ng/aqr2500ng_s55720_s163.prj},{NB=AQR2500NG Montageplatte(0)},{SA810ID03=S55720-S163},{SA700ID05=64.00},{SA700ID06=5.00},{SA700ID07=110.00},{SA700ID08=0.04},{SA810ID15=1.000},{SA700ID11=MIN},{SA700ID12=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../_pool_/f7/af/a6v10407097.png},{SA300ID03=AQR2500NG},{SA700ID04=AQR2500NG Montageplatte},{BUSPROTOKOLL=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S163},{SA740ID04=},{SA810ID04=S55720-S163},{SA810ID06=7612914083104},{SA810ID10=Raumbediengerät},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20210428},{ETIMCLASSC=EC011349},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
AQR2500NG_S55720-S163
Bill of material
AQR2500NG Montageplatte(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
AQR2500NG
SA700ID04
Product feature
AQR2500NG Mounting plate
SA700ID05
Length
64.00
mm
SA700ID06
Depth
5.00
mm
SA700ID07
Height
110.00
mm
SA700ID08
mass (net)
0.04
kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S163
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55720-S163
SA810ID04
Datanorm number
S55720-S163
SA810ID06
GTIN number
7612914083104
SA810ID10
Description text
Room control panel
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC011349
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Accessories/spare parts for sensors
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcPlate.COVER_PLATE
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-13 19 13 11 19
OMNICLASS
Omniclass title
Solid Metal Sheets
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_25_30_30_86
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..