Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
AQR2531ANW_S55720-S133 - Unterputzfühler
Stückliste
AQR2531ANW Unterputzfühler(0)
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
AQR2531ANW Unterputzfühler
SA110ID05
Warenhauptgruppe
AQR2531ANW
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
SA71015ID04
Länge
55.000
SA71015ID05
Breite
38.500
SA71015ID06
Höhe
55.000
SA71015ID07
Masse (netto)
0.070
SA700ID19
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP30
LINK
Produktlink
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S133
SA740ID04
0.000
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55720-S133
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55720-S133
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914082404
SA810ID10
Beschreibungstext
AQR2531ANW Unterputzfühler
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011410
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raumtemperaturfühler
IFCEXPORT
IFCExportAs
IfcSensor.TEMPERATURSENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
Temperatursensoren
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_76_73
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.