Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
AQR2546NG_S55720-S153
Stückliste
AQR2546NG Unterputzfühler Basismodul(0)
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
AQR2546NG Unterputzfühler Basismodul
SA110ID05
Warenhauptgruppe
AQR2546NG
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Raumautomation
SA71015ID04
Länge
110.000
SA71015ID05
Breite
45.000
SA71015ID06
Höhe
64.000
SA71015ID07
Masse (netto)
0.130
SA700ID05
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
SA700ID06
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S153
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55720-S153
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55720-S153
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914081964
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010952
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raumluftqualitätssensor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.CO2SENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 17 13
OMNICLASS
OmniClass Titel
Kohlendioxid (CO²)-Konzentrationsmessgeräte
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_76_02
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.