Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descripción
AR/PT 10 T2 - Per alta temperatura (100÷120 °C), ISO standard, forza potenziata
Lista de materiales
AR/PT10-80-T2.3
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
3 mm
D
Diámetro
50 mm
RD
Diâmetro da haste
28 mm
PMIN
Presión mínima
20 bar
P
Presión nominal de carga
115 bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
100 ÷ 120 °C
F0
Fuerza final
940 daN
F1I
Fuerza finale isotérmica
daN
F1P
Fuerza finale politrópica
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
V
Volumen
cm³
S
Superficie
6.15 mm
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.0 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D