Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
ARTICULATED MALE HINGE - MODEL BAS
Bill of material
W0950322006
CODE
Code
W0950322006
DI
Ø Diameter
32 mm
B
14 mm
D
22 mm
M
10 mm
N
72.5 mm
R
16 mm
S
10 mm
WG
Weight
106 g
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.