Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
ARTICULATION CONV. ROULEAUX PORTANT - P22 - ROULEAU TPU - GOUJON CUIVRE
Nomenclature
149047001
CODE
Rèfèrence
149047001
A
Longueur
137 mm
B
Longueur
194 mm
C
Longueur
215 mm
D
Longueur
54.8 mm
E
Longueur
2.8 mm
F
Longueur
32 mm
G
Longueur
55.0 mm
H
Diamètre
20.0 mm
I
Entraxe
22 mm
PRA
149047001
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D