Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
AST M40
Bill of material
23044001
MD01
VAR__MANUID_
23044001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AST M40
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaustutzen IP55, mit offener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5 - 4,0 mm, grau , Dichtbereich 17 - 30 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>46,5 x 46,5 x 25,6 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902855698
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
23044001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AST M40
EF000007
EV000270
EF000010
EV000116
EF000025
true
EF000116
7035
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
17
EF005114
40
EF005115
-
EF005474
EV006419
EF007789
1.5
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.009
LENGTH
46.5
WIDTH
46.5
DEPTH
25.6
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D