Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 30 июн. 2017 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
ATBT (m) - Плита с аэростатическим подшипником, Модульная система
Спецификация
8021855 ATBT-100-100
TNR
№ изделия
8021855
TYP
Тип
ATBT
INFO
Доступно до
Информация
2017-06-30
BAU
Размер
100
L1
Длина
mm
Введите значение для L1
Длина
mm
cm
inch
ft
L2
32.000 mm
L3
0.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.360 kg
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D