Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
Avviatore progressivo SKILLAIR 400
Lista materiale
6171002A
CODE
Codice
6171002A
SIZE
Taglia
400
DC
Descrizione
APR 100 PNEUMATICO SENZA TERMINALI
G
Attacco filettato
TOC
Tipo di comando
A
225÷255 mm
B
193 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
H
105.4 mm
I
80.0 mm
L
M6 hole mm
M
scarico
G1" mm
P
119 mm
R
(pilotaggio versione pneum.)
M5 mm
INFO
Catalogo
Catalogo
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D