IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE AWPA-10P09MG
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
AWPA-PGM + AEPA-PGM
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/awpa_pgm_aepa_pgm/awpa_pgm_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE AWPA-10P09MG},{PARTNR=AWPA-10P09MG},{NW=10},{G=PG 9},{GX=15.200},{L=12},{ID=8.7},{W=44.7},{H=45.5},{D=24.7},{E=24},{SW=14},{WEIGHT=26.6},{PU=10},{CTN=},{D1=24.700},{D2=20.800},{D3=10.200},{T=2.500},{L1=7.000},{HE=6.000},{HH=25.350},{H1=20.000},{H2=29.000},{H3=5.000},{H4=10.250},{H5=14.800},{IH=7.600},{HSW=15.500},{R1=5.500},{Z=2.000},{PPATH=awpa_pgm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
Description
AWPA-PGM - Fitting 90° curved elbow, metric, metal thread, long
Bill of material
FIPLOCK ONE AWPA-10P09MG
PARTNR
Part-No.
AWPA-10P09MG
AWPA-10P09MG
NW
Nominal width
10
10
mm
G
Thread
PG 9
PG 9
L
Thread length
12
mm
ID
8.7
8.7
mm
W
Total height
44.7
44.7
mm
H
Installation width
45.5
45.5
mm
D
24.7
24.7
mm
E
24
24
mm
SW
14
14
mm
WEIGHT
Weight
26.6
26.6
g
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D