IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
ISO BA26202
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
High Performance Springs
ISO 10243 springs
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/a/a5/2s.prj},{NB=BA26202(Pos.0)},{CAT=BORDIGNON},{DEFLAV=0.000},{SEZFILO=5.3x3.1},{D=25.0},{D0=12.5},{L0=203},{RG=15.8},{DEF1=50.80},{CAR1=802.0},{DEF2=60.9},{CAR2=962.0},{DEF3=76.1},{CAR3=1202},{DEFBLOCCO=96},{CARBLOCCO=1516.8},{PZCONF=10},{Y=3.100},{DSIMG=_templates/images/back_bot},{CODSF=BA.26202},{CODBORD=BA26202}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 116
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
BA - Medium load
Bill of material
ISO BA26202
CODICE
Code
BA26202
BA26202
DEFLAV
Working deflection
mm
값 입력 DEFLAV
Working deflection
mm
cm
inch
ft
확인
SEZFILO
Wire section
5.3x3.1
5.3x3.1
mm
D
Housing diameter
25.0
25.0
mm
D0
Rod diameter
12.5
12.5
mm
L0
Free length
203
203
mm
RG
Rate
15.8
15.8
N/mm
DEF1
Recommended working deflection for long spring life
50.80
50.80
mm
CAR1
Load for long spring life
802.0
802.0
N
DEF2
Max working deflection
60.9
60.9
mm
CAR2
Max work load
962.0
962.0
N
DEF3
Max working deflection
76.1
76.1
mm
CAR3
Max work load
1202
1202
N
PZCONF
Nr. pcs
10
10
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D