Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Baseplate including SWA39 quick-action clamp - -
Bill of material
274750
BEST
Order No.
274750
BEZ
Bezeichnung
-
B
width
230 mm
B1
width
8.1 mm
H
height
43.5 mm
H1
height
20 mm
L
Length
200 mm
VERSTELL
travel
155 mm
M
thread
M 8 mm
BS
Description
情報
Informationtext
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D