Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 090003 - Bajonett-Schnellverschluss-System
Stückliste
LECHLER_09000351KA
TYPE
Typ
090003
MAT
Material-Nr.
CODE
Code
KA
ROHR
Ø
1/2'' Zoll
D
Ø
20-22.0 mm
BR
6.0 mm
BRI
0.24 Zoll
GEW
Gewicht
22 g
GEWI
Gewicht
0.05 lbs.
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D