Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 090013 - Bajonett-Schnellverschluss-System
Stückliste
LECHLER_09001351KA
TYPE
Typ
090013
MAT
Material-Nr.
CODE
Code
KA
ROHR
Ø
3/4'' Zoll
D
Ø
25-27.5 mm
BR
7.6 mm
BRI
0.31 Zoll
GEW
Gewicht
26 g
GEWI
Gewicht
0.06 lbs.
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D