Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 226 - Axial-Hohlkegeldüsen
Stückliste
LECHLER_22612516
WINKEL
Strahlwinkel
°
TYPE
Typ
MAT
Material Nr.
Edelstahl 1.4305
B
Bohrung Ø
mm
BI
Bohrung Ø
Zoll
E
Engster Querschnitt Ø
mm
EI
Engster Querschnitt Ø
Zoll
MW
Maschinenweite
mm
MWI
Maschinenweite
Zoll
V1
Volumenstrom bei P=2.0 bar
l/min
V1I
Volumenstrom bei P=30 psi
GPM
V2
Volumenstrom bei P=3.0 bar
l/min
V2I
Volumenstrom bei P=45 psi
GPM
V3
Volumenstrom bei P=5.0 bar
l/min
V3I
Volumenstrom bei P=75 psi
GPM
V4
Volumenstrom bei P=7.0 bar
l/min
V4I
Volumenstrom bei P=100 psi
GPM
V5
Volumenstrom bei P=10.0 bar
l/min
V5I
Volumenstrom bei P=150 psi
GPM
V6
Volumenstrom bei P=20.0 bar
l/min
V6I
Volumenstrom bei P=300 psi
GPM
V7
Volumenstrom bei P=50.0 bar
mm
V8
Volumenstrom bei P=100.0 bar
mm
D
Strahldurchmesser bei H=100 mm und P=5 bar
mm
DI
Strahldurchmesser bei H=4" und P=72 psi
Zoll
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D