Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 5P7 - Ausfahrbarer Rotationsreiniger PopUp Whirly Air Hygienic
Stückliste
LECHLER_5P7.074.1Y.00
WINKEL
Strahlwinkel
75 °
TYPE
Type
5P7.074.1Y.00
MAT
Material Nr.
Edelstahl 1.4404
V1
Wasser V bei p bar (pmax = 6 bar) 1.0
34.2 l/min
V2
Wasser V bei p bar (pmax = 6 bar) 2.0
48.3 l/min
V3
Wasser V bei p bar (pmax = 6 bar) 2.5
54.0 l/min
V4
Wasser V bei p bar (pmax = 6 bar) 3.0
59.2 l/min
V5
Wasser V bei p bar (pmax = 6 bar) 3.0
76.4 l/min
V6
Wasser V bei 2.5 bar
3.2 m3/h
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D