Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP Technik
Beschreibung
Baureihe AXW
Stückliste
AXW009ML
ARTNR
Artikel nummer
AXW009ML
LODLEVEL
LOD Level
ROT
Pfeilrotation
PT
Teil typ
LT
Leuchtentyp
Rettungszeichenleuchte
L
Länge
50 mm
W
Breite
317 mm
H
Höhe
194 mm
MT
Montageart
Wand
RD
Erkennungsweite
30 m
I
Leuchtmittel
LED
HM
Gehäusematerial
Zink-Druckguss
SUPP
Versorgung
Zentralbatterie
IVAC
Eingangsspannung AC
230 V
IVDC
Eingangsspannung DC
216 V
IPP
Schutzart IP
40
PC
Schutzklasse
2
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D