Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB13A - One end external thread and one end internal thread of circular strut L-size fixed type
Bill of material
BB13AF-D6-L15
CNSORDERNO
SC
Serial code
LX
type
L-size fixed type
TM
Texture of material
ST
Surface treatment
D
D(mm)
L
L(mm)
M
M(mm)
3
F
F(mm)
3.5
W
W(mm)
5
K
K(mm)
8
INFOTEXT
website
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D