Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB68H - 支柱固定夹-带螺纹平行型-薄型
明细表
BB68HN-D10
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
TM
材质
ST
表面处理
D
DH7
mm
DH7T
DH7公差
+0.015/0 mm
F1
16 mm
H
31 mm
L
16 mm
T
9 mm
E
15 mm
G
5 mm
H1
9 mm
F
8 mm
M1
M4 mm
R
45 mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D