Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC04B_C - Cantilever pin embedded in external thread installation snap ring groove standard type
Bill of material
BC04BU-D3-E2-F3-G3
CNSORDERNO
CODE
Code
LX
type
TYPE
Material (national standard)
TYPE1
Material (Japanese standard)
SUR
Surface_treatment
D
mm
DD
Dg6
3 mm
DG6T
Dg6t
-0.002/-0.008
E
mm
Введите значение для E
mm
cm
inch
ft
F
mm
Введите значение для F
mm
cm
inch
ft
G
mm
Введите значение для G
mm
cm
inch
ft
B
mm
PG6
Pg6
3 mm
M
M3
K
7 mm
W
5 mm
D1
d
2.0 mm
DT
dt
+0.060/0
MM
m
0.50 mm
N
n
2 mm
GA
Change E dimensional tolerance
GB
Change to four sided wrench slot
SKH
Attached retaining ring
INFOTEXT
website
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D