Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BC04E_F - 悬臂销-嵌入外螺纹安装外螺纹六角型-螺纹长度固定型/螺纹长度选择型
明细表
BC04EU-D3-E2-F3-G3
CNSORDERNO
型号
CODE
系列码
LX
类型
TYPE
材质(国标)
TYPE1
材质(日标)
SUR
表面处理
D
mm
DD
Dg6
3 mm
DG6T
Dg6公差
-0.002/-0.008
E
mm
输入参数值: E
mm
cm
inch
ft
F
mm
输入参数值: F
mm
cm
inch
ft
G
mm
输入参数值: G
mm
cm
inch
ft
B
mm
PG6
Pg6
3 mm
M
M(粗牙螺纹)
M3
W
6 mm
K
6.9 mm
D1
d基准尺寸
2.0 mm
DT
d容差
+0.060/0
M1
m
0.50 mm
N
n
2 mm
GA
变更E尺寸公差
SKH
附带挡圈
INFOTEXT
技术资料
官网网址
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D