Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC11J_M - Cantilever pin heavy-duty internal thread type
Bill of material
BC11JU-D6-E4-F5-B1-N3
CNSORDERNO
CODE
Code
LX
type
TYPE
Material (national standard)
TYPE1
Material (Japanese standard)
SUR
Surface_treatment
D
mm
DG6
Dg6
6 mm
G6
Dg6T
-0.004/-0.012
E
mm
Введите значение для E
mm
cm
inch
ft
F
mm
Введите значение для F
mm
cm
inch
ft
B
T
mm
N
mm
M
M3
D1
8 mm
K
14 mm
W
12 mm
GD
Add guiding plane
INFOTEXT
website
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D