Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BC35G_57G - 铰链销-内六角肩型螺帽固定型-标准型/超薄头型
明细表
BC35GU-D4-L10
CNSORDERNO
型号
CODE
系列码
LX
类型
TYPE
材质(国标)
TYPE1
材质(日标)
YDX
硬度
SUR
表面处理
FJ
附件
D
mm
DT
Dg6公差
-0.004/-0.012
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
LMLX
螺帽类型
无:U型螺帽
K
7.0 mm
T
mm
F
6.0 mm
S
mm
E
2.0 mm
U
u
3.9 mm
Z
1.5 mm
M
M3
FSLM
附属螺帽
M3x0.5
LC
变更L尺寸公差
KD
增加肩部止动面
MC
变更螺纹直径
MCC
MC
mm
MV
变更螺纹部长度
MVV
MV
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D