Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
BCE2000 - Motoriduttore asincrono a vite senza fine con stadio epicicloidale
Lista materiale
BCE2000T 50
TYP
Tipo
BCE2000T
I
Riduzione
GBINFO
Info riduttore
Vite senza fine + epicicloidale reversibile - Efficienza 80%
CPL
Forma di attacco
B3/B14
SMAT
Materiale albero e viti
LUB
Lubrificante
AS
Standard applicabile
DP
Potenza resa
20W
NLMS
Velocità del motore a vuoto
2800rpm
NLGBS
Velocità al riduttore a vuoto
56rpm
RTQ
Coppia nominale
3Nm
SV
Tensione di alimentazione
230/400 Vac - 50Hz
SC
Corrente assorbita
0,26/0,15 A
CP
Condensatore
-
CLN
Raffreddamento
Ventilato
USE
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
STEMP
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
W
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
IP
Grado di protezione
IP65 (CEI EN 60529)
WT
Peso
1,97 kg
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D