Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
BCEDBS - Servomotoriduttore brushless a vite senza fine con azionamento integrato e riduttore epicicloidale
Lista materiale
BCEDBS45/35/EIP 120
TYP
Tipo
BCEDBS 45/35
I
Riduzione
GBINFO
Info riduttore
Vite senza fine + epicicloidale reversibile - Efficienza 63%
CPL
Forma di attacco
B3/B14
FB
Bus di campo
STO
Safety Torque Off
DO
Potenza su uscita digitale
CSP
Cyclic Synchronous Position (EtherCAT o Powerlink)
TOUCHPROBE
Acquisizione della posizione istantanea
MA
Riferimento analogico in corrente
DRPOS
Posizione azionamento
LUB
Lubrificante
AS
Standard applicabile
FBCNN
Connettori scheda bus
2x M12/4p cod. D femmina
TOPCNN
Versione connettori superiori
PWCW
Cavo potenza - tipologia cavo
PWCS
Cavo potenza - forma del connettore
PWCL
Cavo potenza - lunghezza cavo
PWCBL
Info per ordinazione cavo potenza
-
IOCW
Cavo I/O - tipologia di cavo
IOCS
Cavo I/O - forma del connettore
IOCL
Cavo I/O - lunghezza cavo
IOCBL
Info per ordinazione cavo I/O
-
NSV
Tensione nominale di alimentazione
24Vdc / 48Vdc
NSC
Corrente nominale di alimentazione
3,2A (24V) / 1,6A (48V)
MOP
Potenza in uscita motore
44W
NS
Velocità nominale
25rpm
NTO
Coppia nominale
10,5Nm
TPK
Coppia di picco in servizio S3-10%-10min
15,3Nm
NOFC
Frequenza nominale di uscita portante
4/8/12 kHz
J
Inerzia rotorica
6,6 kg*mm2
MCA
Algoritmo di controllo motore
Brushless sinusoidale con encoder assoluto
OM
Modalità operativa
Velocità - posizione - coppia - homing
DI
Ingressi digitali
2 pnp (24Vdc max 500 kHz) + 3pnp (24 Vdc max 7 kHz)
AI
Ingresso analogico
[0÷10] Vdc - [-10÷10] Vdc
OUT
Uscite
1 NO 2A (30 Vdc max)
COM
Comunicazione
USB
PF
Funzioni di protezione
Inversione di polarità, sovracorrente, sovratensione, sottotensione, sovratemperatura, sovraccarico, errore memoria, errore di comunicazione
CLN
Raffreddamento
Naturale
USE
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
STEMP
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
W
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
IP
Grado di protezione
IP65 (CEI EN 60529)
WT
Peso
2,02 kg
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D