IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
BCN25-1000-350-8
Bel Fuse
Power Solutions
bcn25_1000_350_8
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/bcn25_1000_350_8/bcn25_1000_350_8.prj},{NB=BCN25-1000-350-8},{PN=BCN25-1000-350-8},{DESC=Onboard AC Charger, Power 25000W, Output 240 - 430VDC, 60A, Input 800 - 1100 VAC, Liquid Cooled, IP 65 & 67},{TYPE=AC/DC charger},{POWER=25000},{IVR=800 - 1100 Vac},{OV=240-430 Vdc},{OC=60A},{OT=-25 to +60C},{CT=Liquid},{PROTECTION=IP65 / IP67},{DIMENSIONS=524 x 111 x 399},{PF=uni-directional - AC to DC},{DEFAULTSORTATTR=27}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
BCN25-1000-350-8
Bill of material
BCN25-1000-350-8
PN
Part Number
BCN25-1000-350-8
DESC
Description
Onboard AC Charger, Power 25000W, Output 240 - 430VDC, 60A, Input 800 - 1100 VAC, Liquid Cooled, IP 65 & 67
TYPE
Type
AC/DC charger
POWER
Power
25000
W
IVR
Input Voltage Range
800 - 1100 Vac
VDC
OV
Output Voltage
240-430 Vdc
VDC
OC
Output Current
60A
A
OT
Operating Temperature
-25 to +60C
°C
CT
Cooling Type
Liquid
PROTECTION
Protection
IP65 / IP67
DIMENSIONS
Dimensions WxHxD
524 x 111 x 399
mm
PF
Power Flow
uni-directional - AC to DC
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D