IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
BE.03.01
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
Mounting elements
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/b5/be_03.prj},{NB=BE.03.01},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDNR=},{B=20},{L=20},{H=10},{DD1=7.0},{DD2=11.0},{TT1=7.0},{TT2=6.3},{TT3=5},{TT4=7.5},{M=6x16},{SN=01}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
BE.03 - Mounting Element NAAMS / DIN EN ISO 4762
Bill of material
BE.03.01
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
B
20
20
mm
L
20
20
mm
H
10
10
mm
DD1
d1
7.0
7.0
mm
DD2
d2
11.0
11.0
mm
TT1
t1
7.0
7.0
mm
TT2
t2
6.3
6.3
mm
TT3
t3
5
5
mm
TT4
t4
7.5
7.5
mm
M
6x16
6x16
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D