Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Bemessungsstrom max. 400 – 630 A - 3-polig
Stückliste
9345.730
BEST
Best. Nr.
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
CB-Geräteadapter
BEZ2
Bez.2
B
Breite
140 mm
H
Höhe
345 mm
VE
Verpackung
1 St.
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D