Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Bemessungsstrom max. 65 A - mit Zugfederklemmen
Stückliste
9340.620
BEST
Best. Nr.
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
OM-Adapter 65A, B=55mm
BEZ2
Bez.2
B
Breite
55 mm
H
Höhe
mm
VE
Verpackung
1 St.
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D